Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
WEO® 60 WPC-Fassade
    FIBERDECK

    WEO® 60 WPC-Fassade

    WEO® 60 – Die Schönheit von Holz, gemacht für die Ewigkeit

    WEO® 60 ist eine hochwertige Fassadenverkleidung aus WPC, die das Aussehen von natürlichem Holz ohne Wartung nachbildet. UV-, feuchtigkeits- und wetterbeständig, bietet es eine langanhaltende Haltbarkeit ohne Verziehen oder Verfärben. Das hinterlüftete Fassadensystem verbessert die Isolierung und verhindert Feuchtigkeitsstau.

    Hauptvorteile :

    ✅ Natürliche Holzoptik mit modernem Touch

    ✅ Hoch langlebig und wartungsfrei

    ✅ Verbesserte Isolierung durch belüftetes System

    ✅ Umweltfreundlich: 95 % recycelte Materialien

    ✅ Brandverhalten: Euroklasse E und Euroklasse D-s3 d0

    Einfache Montage: horizontale/vertikale Befestigung, verdeckte Schrauben, kompatibel mit allen Wandtypen und Dämmstoffen. Entwickelt in Frankreich, ideal für zeitgenössische Architektur.

    Spezifikation
    • WEO® 60 – Technical Specifications

      Specification

      WEO® 60 E 

      WEO® 60 D

      Material

      Co-extruded wood composite (50% wood fiber, 45% HDPE, 5% additives)

      Co-extruded wood composite (30% wood fiber, 45% HDPE, 20% Fire retardant, 5% additives)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      3900 × 170 × 33 mm
      2900 x 170 x 33 mm

      Usable width

      140 mm

      140 mm

      Weight per linear meter

      2.34 kg/ml

      2.58 kg/ml

      Weight per square meter

      17.3 kg/m²

      18.43 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Euroclass D-s3,d0

      Gross heat of combustion (calorific value)

      374,9 MJ/m²

      250.4 MJ/m²

      Impact resistance

      Q4

      Q4

      Wind resistance

      V4

      V4

      Seismic zones

      1 to 4

      1 to 4

      Linear thermal expansion coefficient

      50.4 x10-5 K-1

      67.1 x10-6 K-1

      Water absorption

      < 7% (co-extruded waterproof layer)

      < 6% (co-extruded waterproof layer)

      UV resistance

      ΔE 1.14 – Colorfast technology – high stability

      ΔE 1.51 – Colorfast technology – high stability

      Sustainability

      85% recycled content

      55% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

      EPD, FSC, PEFC



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerweo-60-cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)33
    • Breite (mm)170
    • Tiefe (mm)3900
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit