Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WPC Fassade WEO® Essential
WPC Fassade WEO® Essential
WPC Fassade WEO® Essential
WPC Fassade WEO® Essential
WPC Fassade WEO® Essential
WPC Fassade WEO® Essential
    FIBERDECK

    WPC Fassade WEO® Essential

    WEO® Essential – Die clevere Wahl für langlebige Fassaden

    WEO® Essential ist eine preiswerte WPC-Fassade, die das Aussehen von natürlichem Holz mit hoher Leistungsfähigkeit kombiniert. UV-, feuchtigkeits- und insektenresistent, sorgt sie für langanhaltende Farbstabilität bei minimalem Pflegeaufwand. Das verdeckte Befestigungssystem und die leichte Struktur erleichtern die Installation.

    Vorteile:

    ✅ Natürliche Holzoptik mit modernen Farboptionen, Profilholzoptik

    ✅ Beständig gegen UV-Strahlung, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen

    ✅ Pflegeleicht: kein Anstrich oder häufige Reinigung nötig

    ✅ Belüftetes Design: verbessert die Luftzirkulation, reduziert thermischen Stress

    ✅ Umweltfreundlich: 95 % recycelte Materialien

    Ideal für: Wohnhäuser, Büros, Hotels, Renovierungen und Neubauten.

    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Specification

      WEO® Essential

      Material

      Co-extruded wood composite (60% wood fibers, 40% HDPE)

      Profile dimensions (L × W × T)

      3900 × 173 × 33 mm

      Usable width

      153 mm

      Weight per linear meter

      1.64 kg/ml

      Weight per square meter

      10.72 kg/m²

      Fire classification

      Euroclass E

      Thermal conductivity (λ)

      0.20 W/(m·K)

      Water absorption

      < 5%

      UV resistance

      High stability with Colorfast technology

      Sustainability

      95% recycled content

      Environmental Certification

      EPD, FSC, PEFC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerweo-essential-cladding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialWood-Plastic Composite (WPC)
    • Sekundär MaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit