Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided
Treo, Bicycle Rack, one sided

    Treo, Bicycle Rack, one sided

    4.2 von 5 Sternen4.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Treo-Fahrradträgerserien bestehen aus verschiedenen Fahrradträgermodulen und bieten eine einfache Möglichkeit, funktionierende Fahrradparkplätze zu bauen. Eine Vielzahl verschiedener Installationsmethoden und ein modularer Aufbau stellen sicher, dass der Treo-Fahrradträger fast überall passt. Die Treo-Serie wird in Finnland hergestellt und entworfen.

    Spezifikation
    • Dimensions
      Width: 4 bicycles / 1845 mm, 5 bicycles / 2255 mm, 6 bicycles / 2670 mm
      Height: 700 mm (visible parts)
      Depth: 400 mm
      Diameter of the post is 90 mm.

      Material
      Steel

      Surface treatment
      Hot-dip galvanized, galvanized and powder coated

      Standard colours
      RAL7024, Finbin Black 1945 (metallic black), RAL9005, hot-dip galvanized (without colour). Ask for other options form our customer service.

      Options
      - Frame locking

      Manufacturer
      Lehtovuori Oy

      Designed and manufactured in Finland.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertreo-bike-rack-one-sided
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle parking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bike Racks & Shelters
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 93 13
    • Format2014TitelBicycle Racks
    • OmniClassNummer23-11 29 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks and Shelters
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit