Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur Hid.: Moisture Resistant Veneered MDF. Standard Collection

    Google-Übersetzung,

    Feuchtigkeitsbeständige furnierte Faserplatte mittlerer Dichte, Fibranatur HID ist eine MDF.H, mit furnierten Oberflächen, empfohlen für den Innenbereich unter feuchten Bedingungen. Die Furnier-Standardkollektion umfasst klassische Furniere wie Birke, Kastanie, Kirschbaum, Esche, Buche, Eukalyptus, Iroko, Ahorn, Mukali, Walnuss, Kiefer, Weißeiche oder Sapelly, um die natürliche Essenz des Holzes in das Möbel- und Verkleidungsdesign einzubringen.

    Spezifikation
    • Moisture resistant veneered medium density fibreboard, Fibranatur HID is an MDF.H, with veneered surfaces, recommended for interior use in humid conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibranatur-hid-std
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeVeneered boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2440
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_75_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood veneered panel lining systems
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit