Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection
    Finsa

    Fimaplast IGN: Fire Retardant Melamine Faced Chipboard. Duo Collection

    Google-Übersetzung,
    Die feuerhemmende melaminharzbeschichtete Spanplatte MFC, Fimaplast IGN ist eine Spanplatte mit Brandverhalten der Euroklasse B-s1,d0 gemäß EN 13501-1, empfohlen für den Innenbereich unter trockenen Bedingungen, wo ein verbessertes Brandverhalten erforderlich ist. Die FINSA DUO-Reihe, entworfen, um zu jedem Stil und Trend zu passen. Eine Auswahl an Dekoren und Oberflächen, die sorgfältig vorbereitet wurden, um den Wert von Melamin als Material für unsere Räume zu steigern.
    Spezifikation
    • Fire Retardant Melamine faced chipboard MFC, Fimaplast IGN is a chipboard with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire is required. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFimaplast-ign-duo
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeMelamine faced board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2850
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit