Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection
    Finsa

    Fibranatur standard: Veneered MDF. Standard Collection

    Google-Übersetzung,

    Standard furnierte mitteldichte Faserplatte, Fibranatur Standard ist eine MDF, mit furnierten Oberflächen, empfohlen für den Innenbereich bei trockenen Bedingungen. Die Furnier-Standardkollektion umfasst klassische Furniere wie Birke, Kastanie, Kirschbaum, Esche, Buche, Eukalyptus, Iroko, Ahorn, Mukali, Walnuss, Kiefer, Weißeiche oder Sapelly, um die natürliche Essenz des Holzes in das Möbel- und Verkleidungsdesign einzubringen.

    Spezifikation
    • Standard veneered medium density fibreboard (MDF), Fibranatur standard is an MDF, with veneered surfaces, recommended for interior use in dry conditions. The Veneer Standard collection includes classical veneers as birch, chestnut, cherry tree, ash, beech, eucalyptus, iroko, maple, mukali, walnut, pine, white oak or sapelly to introduce the natural essence of wood in furniture and cladding design.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibranatur-std-std
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeVeneered boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3050
    • Breite (mm)1220
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)43
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_75_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood veneered panel lining systems
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit