Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced  MDF. Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast Ign.: Fire Retardant Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Google-Übersetzung,

    Feuerhemmendes melaminbeschichtetes MDF. Fibraplast IGN ist eine mitteldichte Faserplatte vom Typ MDF mit Brandverhalten der Euroklasse B-s1,d0 gemäß EN 13501-1, empfohlen für den Innenbereich unter trockenen Bedingungen, wo eine verbesserte Brandverhaltensklasse erforderlich ist. Die FINSA DUO-Reihe, entworfen, um zu jedem Stil und Trend zu passen. Eine Auswahl an Dekoren und Oberflächen, die sorgfältig vorbereitet wurden, um den Wert von Melamin als Material für unsere Räume zu steigern.

    Spezifikation
    • Fire retardant melamine faced MDF. Fibraplast IGN is a medium density fibreboard type MDF with reaction to fire euroclass B-s1,d0 according to EN 13501-1, recommended for interior use in dry conditions where an improved reaction to fire class is required. The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibraplast-ign-duo
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeMelamine faced board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2850
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)74
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit