Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
Fibraplast: Melamine Faced MDF.  Duo Collection
    Finsa

    Fibraplast: Melamine Faced MDF. Duo Collection

    Google-Übersetzung,
    Melaminbeschichtetes MDF. Fibraplast ist eine mitteldichte Faserplatte, die für den Innenbereich unter trockenen Bedingungen empfohlen wird. Die FINSA DUO-Reihe, die für jeden Stil und Trend entwickelt wurde. Eine Auswahl an Dekoren und Oberflächen, die sorgfältig vorbereitet wurden, um den Wert von Melamin als Material für unsere Räume zu steigern.
    Spezifikation
    • Melamine faced MDF. Fibraplast is a medium density fibreboard recommeded for interior use in dry conditions.The FINSA DUO Range, designed to fit any style and trend. A selection of decors and finishes that have been carefully prepared to enhance the value of melamine as a material for our spaces.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFibraplast-std-duo
    • ProduktfamilieFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • ProduktgruppeMelamine faced board
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2850
    • Breite (mm)2100
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameWood sheathing or sheets
    • UNSPSCCode30103604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_43_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-15 15 15 17
    • OmniClassTitelWood Based Wall Cladding Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit