Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Wenn eine Katastrophe eintritt, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Rüstung haben. Ganz gleich, ob Sie geschäftsbezogene Dinge wie Lizenzunterlagen, Gehaltsabrechnungen, Dokumente oder digitale Computermedien sichern, FireKing ist die Lösung, der Sie vertrauen können. Erhältlich in mehreren Größen mit mehreren Ablagemöglichkeiten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Entwickelt mit einem Ziel: Schutz dessen, was wichtig ist.

    Die Isolierung zwischen den Schubladen macht jede Schublade zu einer separaten, feuerfesten Einheit. Wasserfest, um Wasserschäden durch Sprinkler und Feuerwehrschläuche zu verhindern. Aufbohr- und pickfestes Hochsicherheits-Schlüsselschloss. Für Hängemappen im Letter- oder Legal-Format. Farbe: Pergament; Gesamtbreite: 31 1/8"; Gesamttiefe: 22 1/8"; Gesamthöhe: 27 3/4 "".

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.75
    • Breite (Inches)31.19
    • Tiefe (Inches)22.13
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)456
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit