Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-2131-CIWSF Safe-In-A-File Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der Safe-In-A-File von FireKing ist clever entworfen, um einen geräumigen Safe hinter einer Schubladenblende mit falschem Deckel zu verbergen. Vertikaler Safe-In-A-File in Legal-Größe mit drei Schubladen und einer Tiefe von 31 Zoll. In der obersten Ablage jedes FireKing-Safe-In-A-File-Schranks ist ein feuerfester Safe enthalten, der noch mehr Schutz bietet. Dieser Safe-In-A-File A-File ist ideal für das kleine oder Heimbüro.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 40 1/2" (1029 mm) x 31 9/16" (802 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 644 lbs 

      Safe-in-a-File Cabinet - 3 Drawer - Legal ; 31" Depth (3-2131-C SF)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-3-2131-CIWSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.5
    • Breite (Inches)20.81
    • Tiefe (Inches)31.56
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)644
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit