Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 3-4422-CPA 44 Inch Wide Lateral File Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Unsere Seitenordner bieten Ihnen alle Funktionen unserer Vertikalordner in einem schlanken Design. Erhältlich in Breiten von 31", 38" und 44" in Größen mit 2, 3 und 4 Schubladen, mit einem UL-gelisteten Medeco-Hochsicherheits-Schlüsselschloss. Alle Modelle enthalten Hardware, um Rechtsakten nebeneinander und Briefakten von vorne nach hinten aufzuhängen . Optionale Kreuzaufhänger sind für die seitliche Ablage von Briefen erhältlich. Eine Vielzahl von zusätzlichen Verriegelungsoptionen sind verfügbar. Und wie unsere vertikalen Ordner sind sie in neun Standardfarben erhältlich. Benutzerdefinierte Farben können für jeden Ordner an Ihre Spezifikationen angepasst werden - Für Sonderanfertigungen kann eine Gebühr anfallen Diese Dateien tragen die UL-1-Stunden-Feuer- und Schlagfestigkeit

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 44 1/2" (1128 mm) x 40 1/4" (1022 mm) x 22 1/8" (562 mm)
      Interior: 38 15/16" (988 mm) x 10 3/4" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm)
      Weight: 791 lbs
      3 Drawer - 44" Wide (3-4422-C)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-3-4422-CPA-44-Inch-Wide-Lateral-File-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.25
    • Breite (Inches)44.5
    • Tiefe (Inches)22.13
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)791
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit