Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2131-CBLSF Safe-In-A-File Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Der Safe-In-A-File von FireKing ist clever entworfen, um einen geräumigen Safe hinter einer Schubladenblende mit falschem Deckel zu verbergen. In der obersten Ablage jedes FireKing Safe-in-A-Aktenschranks ist ein feuerbeständiger Safe enthalten, der noch mehr Schutz bietet. Dieser Safe-In-A-File ist ideal für das kleine oder Heimbüro.

    FireKing Turtle Collection 32''D feuerfester vertikaler Ordner in legaler Größe mit Safe ist mit einer speziell formulierten, asbestfreien Isolierung auf Gipsbasis konstruiert, die ofengetrocknet wird, um die freie Feuchtigkeit auf weniger als die Hälfte zu reduzieren. Die Isolierung ist mit 1" x 2" 14 Gauge verzinktem, geschweißtem Stahldraht verstärkt. Die Isolierung zwischen allen Schubladen macht jede Schublade zu einem separaten Isolierbehälter. Alle äußeren Stahlbleche sind bei kleineren Schäden vor Ort austauschbar. Die umweltfreundliche, elektrostatisch aufgetragene Pulverbeschichtung verleiht der FireKing Vertical File eine kratz-, abrieb- und schmutzabweisende Oberfläche. Eine fünfstufige Vorbehandlung sorgt für unübertroffene Haftung und Rostbeständigkeit. Vertikaler Ordner mit Tresor erfüllt die UL-Klassifizierung „Record Protection Equipment“, die einen einstündigen Brandtest bei 1700 Grad Fahrenheit, einen Explosionstest bei 2000 Grad Fahrenheit und einen 30-Fuß-Aufpralltest umfasst. Schubladenkorpusse sind mit hohen Seiten für die Verwendung mit Hängemappen ausgestattet, und Trennschienen sind vorgesehen, um eine Vielzahl von Ablagekonfigurationen zu ermöglichen. Schubladenköpfe sind aus geschweißtem Stahl geformt und mit unserer speziell formulierten Isolierung auf Gipsbasis gefüllt. Schubladenköpfe sind für eine enge Verriegelung mit dem Schrankrahmen ausgelegt, wodurch sie besonders widerstandsfähig gegen Wärmeübertragung sind. Wiegenschubladenaufhängungen werden sicher mit Schrauben an Metallpfosten im Aktenkörper befestigt. Medeco-Schlüsselschlösser sind UL-bewertet, um Picking und Bohren zu widerstehen. Da Schlüssel nur über FireKing dupliziert werden können, ist der Zugriff auf autorisierte Schlüsselinhaber beschränkt. Schubladengriffe bestehen aus glanzverchromtem Zink und enthalten integrierte Karteikartenhalter. Der Safe befindet sich hinter der oberen Schubladenfront. Die innere Tresortür ist aus 1/4-Zoll-Stahl und hat ein UL-gelistetes Kombinationsschloss der Gruppe II. Die Kapazität des Safes beträgt 2,4 Kubikfuß.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 20 13/16" (527 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 31 9/16" (802 mm)
      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 26" (660 mm)
      Weight: 728 lbs
      Safe-in-a-File Cabinet - 4 Drawer - Legal - 31" Depth (4-2131-C SF)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-4-2131-CBLSF-Safe-In-A-File-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)52.75
    • Breite (Inches)20.81
    • Tiefe (Inches)31.56
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)728
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit