Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet
    FireKing

    FireKing 4-2157-2TA 2 Hour Rated File Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Ein Feuer kann für jedes Unternehmen verheerend sein, daher ist es für Sie von entscheidender Bedeutung, Ihre wertvollen Vermögenswerte in einem gut getesteten, hochwertigen Brandschutz-Aktenschrank aufzubewahren. Seit über 60 Jahren widmet sich FireKing der Herstellung der zuverlässigsten Aktenschränke, Tresore und anderen Produkte zum Schutz Ihrer wertvollsten Güter. Ob bei Ihnen zu Hause, im Büro oder an einem anderen Ort, FireKing schützt, was wichtig ist. Mit den feuer- und schlagfesten UL-2-Stunden-Aktenschränken von FireKing erhalten Sie doppelten Vermögensschutz. Jeder feuerfeste 2-Stunden-Aktenschrank wird mit Thermocell II hergestellt, einer proprietären Isolierung, die zusätzlichen Schutz vor Feuer bietet und verhindert, dass Innentemperaturen bei 1700 Grad Hitze jemals 350 Grad überschreiten. Für den ultimativen narrensicheren Brandschutz akzeptieren Sie nicht weniger als die 2-Stunden-Aktenschränke von FireKing.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 21 5/16" (541 mm) x 57" (1448 mm) x 32 1/16" (814 mm) 

      Interior: 15 1/4" (387 mm) x 11 13/16" (299 mm) x 26" (660 mm) 

      Weight: 1021 lbs 

      2 Hour Rated File Cabinet  

      4 Drawer - Legal (4-2157-2)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-4-2157-2TA-2-Hour-Rated-File-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)57
    • Breite (Inches)21.31
    • Tiefe (Inches)32.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1021
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit