Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe
    FireKing

    FireKing KF2418HBLE Half Hour Fire and Water Safe

    Google-Übersetzung,

    1/2-Stunden-Feuertresore sind eine wirtschaftliche und dennoch kompromisslos effektive Sicherheitslösung zum Schutz Ihrer Dokumente und anderer wichtiger Vermögenswerte. Mit einer Feuerfestigkeit von 30 Minuten und Wasserbeständigkeit bietet der FireKing 1/2-Stunden-Feuertresor Sicherheit beim Schutz Ihrer Vermögenswerte vor mehreren Gefahren und Schrumpfung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 21 3/5" (549 mm) x 27 4/5" (706 mm) x 19" (483 mm) 

      Interior: 18 1/2" (470 mm) x 24 1/4" (616 mm) x 15 1/2" (394 mm) 

      Weight: 187 lbs (85 kg) 

      Inclusions: Carpeted interior, 2 adj shelves 

      Lock Options: Electronic Lock 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-KF2418HBLE-Half-Hour-Fire-and-Water-Safe
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeSafes
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)27.8
    • Breite (Inches)21.6
    • Tiefe (Inches)19
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)187
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung01 86 13
    • Format2014TitelFire Suppression Performance Requirements
    • OmniClassNummer23-21 35 21 11
    • OmniClassTitelSafes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit