Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    Google-Übersetzung,

    Die wirtschaftliche Lösung zum Schutz Ihres Unternehmens. Der Preis entspricht der heutigen Wirtschaftlichkeit, weist jedoch die charakteristische Integrität und hohe Qualität von FireKing International auf und wurde mit der prestigeträchtigen UL-Klasse 350 ° eine Stunde 1700 Grad Brandschutzklasse mit Aufprall ausgezeichnet. Die Patriot-Datei ist als 31-Zoll- und 25-Zoll-Modell mit zwei und vier Schubladen erhältlich; 25-Zoll-Modelle sind ausgestattet, um Dokumente im Letter-Format von vorne nach hinten oder Dokumente im Legal-Format nebeneinander zu archivieren. Zu den Merkmalen gehören vor Ort austauschbare Platten, eingelassene Griffe und Ihre Wahl zwischen zwei beliebten Farben: Schwarz und Pergament.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • ProduktfamilieCabinets
    • ProduktgruppeFireproof
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)52.75
    • Breite (Inches)17.75
    • Tiefe (Inches)25.06
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)508
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Klassifizierung12 51 19
    • Format2014TitelFiling Cabinets
    • OmniClassNummer23-13 25 11
    • OmniClassTitelFireproofing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit