Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8" Adjustable Wall Pot Filler

8" Adjustable Wall Pot Filler

Google-Übersetzung,
MERKMALE:
  • EXZENTER EINSTELLBAR VON 7-1/2" BIS 8-1/2"
  • INTERNE FEDERGELASTE RÜCKSCHLAGVENTILE
  • SCHWENKBARER SITZPLATTE
  • HEISSER SEITENSTAMM – RECHTS, KALT – LINKS
  • AUSLAUFSTAMM - RECHTE HAND
  • EDELSTAHL-SITZMANNSCHAFTEN
  • GRIFFSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL

SYSTEMGRENZEN
  • TEMP: 40 °F MIND. BIS 140°F MAX.
  • DRUCK 200 PSI MAX. STATISCH
  • 5,00 GPM bei 80 PSI

LIEFERGEWICHT
  • 6,0 Pfund
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher_4230
  • ProduktfamilieSingle Faucets
  • ProduktgruppePot Filler - 1/2"
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit