Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Pre-Rinse Unit: 8" CC Backsplash with Elbows and Add on Faucet

Google-Übersetzung,
MERKMALE:

HAUPTSTEUERVENTIL
  • 8" C/C RÜCKSPRITZBEFESTIGUNG
  • INTERNE FEDERGELASTE RÜCKSCHLAGVENTILE
  • SCHWENKBARER SITZPLATTE
  • HEISSER SEITENSCHAFT – RECHTE PRÜFUNG
  • KALTER SEITENSCHAFT – LINKE PRÜFUNG
  • SITZE, SITZSCHRAUBEN UND GRIFFSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL

SCHLAUCH
  • 36" LÄNGE
  • ENDSTÜCKE AUS EDELSTAHL
  • EDELSTAHL-AUSSENMANTEL
  • 3-LAGIGER FASERVERSTÄRKTER INTERNER GUMMISCHLAUCH
  • REPARIERBAR VOR ORT MIT EINFACHEN WERKZEUGEN

ULTRA-SPRITZVENTIL
  • NIEDRIGSTER ENERGIEBENUTZER – 1,15 GPM bei 60 PSI
  • REINIGT SCHNELLER - TESTS BEWÄHRT
  • LANGLEBIG KONSTRUIERT – KEINE AUSLAUFENDEN O-RINGE
  • AUSTAUSCHBAR - PASST FÜR ALLE MARKEN

WANDHALTERUNG
  • EINSTELLBAR VON 2 ZOLL BIS 12 ZOLL

SYSTEMGRENZEN
  • TEMP: 40 °F MIND. BIS 140°F MAX.
  • DRUCK: 200 PSI MAX. STATISCH

LIEFERGEWICHT
  • 15,0 Pfund
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher_55425
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSingle Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit