Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Pot Filler 8" AW (Wall Mount)

Google-Übersetzung,
MERKMALE:

REGELVENTIL
  • 8" C/C EINSTELLBARE WANDHALTERUNG
  • EXZENTER EINSTELLBAR VON 7-3/4" BIS 8-1/4"
  • INTERNE FEDERGELASTE RÜCKSCHLAGVENTILE
  • SCHWENKBARER SITZPLATTE
  • HEISSER SEITENSCHAFT – RECHTE HAND
  • KALTER SEITENSCHAFT – LINKE HAND
  • SITZE AUS EDELSTAHL
  • SITZSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
  • GRIFFSCHRAUBEN AUS EDELSTAHL
  • 360º DREHRADIUS SCHWENKBARER ELLENBOGEN
INLINE-DOPPEL-RÜCKSCHLAGVENTIL
  • ATMOSPHÄRISCHE LÜFTUNG
  • FÜR INLINE-DAUERDRUCKANWENDUNGEN
  • DOPPELTES CHECK-DESIGN

SCHLAUCH
  • 60" LÄNGE
  • ENDSTÜCKE AUS EDELSTAHL
  • EDELSTAHL-AUSSENMANTEL
  • GEFLOCHTENER, USDA ZUGELASSENER INNENSCHLAUCH FÜR LEBENSMITTELGÜTE

TOPF-FÜLLVENTIL
  • NICHT KRATZENDES/VERSCHLEISSENDES ROHR
  • 5,00 GPM BEI 80 PSI
  • BELÜFTETER STROM

SYSTEMGRENZEN
  • TEMP: 40 °F MIND. BIS 140°F MAX.
  • DRUCK: 200 PSI MAX. STATISCH

LIEFERGEWICHT
  • 9,0 Pfund
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfisher_70939
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeSingle Faucets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-09-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit