Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Passiv Kylbaffel flexicool® QPVA

Google-Übersetzung,
Flexicool® QPSA, QPVA, QPBA und QPDA sind passive Kühlleitbleche, die den Raum kühlen. QPSA ist ein schmaler passiver Kühlbalken (Breite 290 mm). QPVA (Breite 570 mm) und QPBA (Breite 430 mm) sind breitere passive Kühlleitbleche. QPDA ist unser neuer passiver Kühlbalken mit einem Designgehäuse (Breite 400 mm). QP(S, V, B)A wird entweder in eine abgehängte Decke eingebaut und ist dann deckenbündig oder freihängend ohne abgehängte Decke. QPDA ist nur für die freihängende Montage geeignet. Die passiven Kühlleitbleche können mit einer flexiblen Länge zwischen 1,2 - 4,2 m (außer QPDA, das nur in den Längen 1,8 und 2,4 m erhältlich ist) mit Schritten von 60 cm geliefert werden. Bei Anlagen mit passiven Kühlleitblechen erfolgt die Luftzufuhr über separate Zuluftgeräte. Funktionen: • Steuer- und Regeleinrichtungen • Beleuchtungsabdichtung Nur feuerverzinkte Ausführung Nur Führungsanschluss Temperatur bis 70°C Möglichkeit des geschützten Verbindungssystems für isolierte Kanäle Motorregal, Handsteuerung oder angebauter Elektroantrieb
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQPVA
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)570
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit