Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
Centro Stools & Benches
    Connection

    Centro Stools & Benches

    4.8 von 5 Sternen4.8(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Centro Hocker & Bänke

    Die Centro Stools & Benches-Reihe ist eine Sitzkollektion aus massiver Eiche, die sich perfekt für Besprechungen, Zusammenarbeit und Geselligkeit eignet. Mit einem massiven Eichenrahmen und Hunderten von verschiedenen Stofffarboptionen ist die Centro Stools & Benches-Reihe der perfekte Begleiter für die gleichnamige Tischreihe. Die Hocker sind mit einem Knopf versehen, um den Stoff Ihrer Wahl zu koordinieren oder zu kontrastieren.

    Design von Roger Webb Associates

    • Niedriger Hocker und Bank für Tische in Diner-Höhe
    • Hoher Hocker mit silbernem Fußring für Stehtische
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
    • Auch in Eiche schwarz oder Wenge gebeizt erhältlich
    Spezifikation
    • Product versions

      Low Stool 

      • GTR1- 380 mm x 380 mm, height 460 mm

      Bar Stool 

      • GTR2- 380 mm x 380 mm, height 760 mm

        Bench

        • STR1- 1300 mm x 420 mm, height 460 mm

        Weight

        Low Stool

        • GTR1- 9kg

        Bar Stool

        • GTR2- 14kg

          Bench

          • STR1- 15kg

        Technische Spezifikation
        • Referenznummercentro-stools-and-benches
        • ProduktfamilieConnection
        • ProduktgruppeCentro Stools & Benches
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialEiche
        • Sekundär MaterialStoff
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
        • IFCClassificationMöbel
        • ETIM-CodeEG017960
        • ETIM-NameFurniture