Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
Swoosh Lounge Chairs
    Connection

    Swoosh Lounge Chairs

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Swoosh-Stühle

    Die Swoosh-Stuhlserie ist eine Sammlung einfacher und stilvoller Möbel, die sich für eine Reihe von Räumen eignet. Swoosh-Möbel fügen sich nahtlos in jeden Empfangsbereich, jedes Café, jede Lounge oder jede Lernumgebung ein. Swoosh-Stühle sind entweder im Besprechungs- oder Lounge-Stil erhältlich und haben mehrere Basisoptionen.

    Design von Roger Webb Associates

    • Formschaum über vorgeformter Sperrholzschale
    • Metallfußoptionen: Drahtgestell in Chromoptik erhältlich,
      Schwarz oder weiß
    • Optionen für Holzsockel: Rahmen aus massiver Eiche, mit oder ohne Armlehnen.
      Auch mit Schwarz-, Wenge- oder Teakholz-Färbung erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
    • Zertifizierung: BS EN 16139: 2013 Stufe 1
    • Teil der Resimercial Collection
    Spezifikation
    • Product versions

      Meeting chair, wire base - 500 mm x 630 mm, height 835 mm

      Lounge chair, wire base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base - 640 mm x 690 mm, height 795 mm

      Lounge chair, wood base with arms - 702 mm x 690 mm, height 795 mm


      Weight

      Meeting chair, wire base - 11kg

      Lounge chair, wire base - 13kg

      Lounge chair, wood base - n/a

      Lounge chair, wood base with arms - n/a


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswoosh-lounge-chairs
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeSwoosh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Ähnliche Produkte