Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
    Connection

    Swoosh Stools

    4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Swoosh Stools Barhocker, Metallgestell
    • Swoosh Stools Barhocker, Holzsockel
    • Swoosh Stools Barhocker, hohe Rückenlehne, Holzsockel
    • Swoosh Stools Barhocker, hohe Rückenlehne, Holzsockel

    Die Hockerserie Swoosh ist eine Kollektion einfacher und stilvoller Möbel, die sich für eine Reihe von Räumen eignet. Swoosh-Möbel passen problemlos in jeden Empfangsbereich, jedes Café, jede Lounge oder jede Lernumgebung. Swoosh High Hocker sind mit einem Gestell aus Metalldraht oder massivem Eichenholz erhältlich, beide Optionen werden komplett mit einer Fußstütze aus Metall geliefert.

    Design von Roger Webb Associates

    • Formschaum über vorgeformter Sperrholzschale
    • Metallsockeloptionen: Drahtrahmen in Chromeffekt, Schwarz oder Weiß erhältlich
    • Optionen für Holzsockel: Rahmen aus massiver Eiche. Auch mit schwarzer oder Wenge-Färbung erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
    • Zertifizierung: BS EN 16139: 2013 Stufe 1
    Spezifikation
    • Product versions

      Swoosh Bar stool, metal base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, wood base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, high back, wood base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm

      Swoosh Bar stool, high back, metal base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm


      Weight

      Swoosh Bar stool, metal base - 10 kg

      Swoosh Bar stool, wood base - 9 kg

      Swoosh Bar stool, high back, wood base - 9kg

      Swoosh Bar stool, high back, metal base - 10kg


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswoosh-stools
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeSwoosh
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit