Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
ONE - working space
    Connection

    ONE - working space

    Google-Übersetzung,

    EINS

    ONE ist eine einzigartige modulare Lösung und, wie der Name schon sagt, ein Kernmodul, das unendliche Möglichkeiten ermöglicht und unterstützt. Die ONE-Reihe besteht aus einem einzigen Kernmodul, das von einer Reihe einfacher Komponenten zur Bildung von Bausteinen unterstützt wird und so konzipiert ist, dass sie inspirierende Konfigurationen für inspirierende Räume liefern.

    Die Stärke von ONE liegt in der Einfachheit seiner Komponenten und Montage und macht es zu einem echten Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt der Me-too-Produkte. Die einzigartige Kombination von Elementen schafft eine Vielzahl von Funktionalitäten, die sich wie ein Puzzle zusammensetzen und es dem Planer ermöglichen, ONE konsequent anzupassen und weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass es sich parallel zu seinem Raum entwickelt.

    Die individuelle Anpassung ist ein wesentlicher Bestandteil von ONE. Eine Reihe von Ergänzungen und Verzierungen stehen zur Verfügung, um eine wirklich raumdefinierende Lösung zu schaffen. Es stehen Tische, Beleuchtung und Strom zur Verfügung, außerdem besteht die Möglichkeit zur Flexibilität bei der Stoffausführung, wobei für das Kernsitzmodul eine einfarbige, mehrstufige oder dreifarbige Polsterung erhältlich ist.


    Spezifikation
    • Product specifications:

      • Powder coated steel frame available in fine textured black, pine green and wine red.
      • Cladding surrounds, media wall and privacy screens available in 12 MFC finishes.
      • Wide selection of fabric options.
      • Three fabric specification options; solid, multi-position, tri-colour.
      • Multiple ceiling options, plain or with lighting.
      • Three lighting option; LED strip lights, hexagon pendant and triple bulb pendant.
      • Three table sizes options.
      • Tabletops available in 18mm MFC finishes.
      • Media unit features TV bracket and integrated power. Available in 12 MFC finishes.
      • Media unit can hold up to a 50inch monitor.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerone
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeONE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2314
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Nettogewicht (kg)105
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox