Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    4.7 von 5 Sternen4.7(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Tryst Sofas & Sessel

    • Tryst Asymmetrisches Sofa in L-Form mit niedriger Rückenlehne
    • Tryst Asymmetrisches Sofa in L-Form mit niedriger Rückenlehne und Ecktisch

    Das Tryst-Sortiment an Sofas und Sesseln ist eine vielseitige Kollektion von weichen Sitzgelegenheiten mit hoher und niedriger Rückenlehne, die unterschiedliche Ebenen visueller und akustischer Privatsphäre bieten. Tryst-Sofas und -Sessel wurden für den Einsatz in einer agilen Umgebung entwickelt und eignen sich perfekt für Geselligkeit und ungezwungenere Momente der Zusammenarbeit. Integrierte Stromversorgung in allen Produkten verfügbar.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gepolsterter Hartholz-Hilfsrahmen und Stahl-Unterrahmen
    • Gefederte Schaumstoffsitze
    • Integrierte Lampe erhältlich
    • Optional integrierte Leistungsmodule und USB-Ladepunkte
    • Arbeitsflächen in einer Vielzahl von Ausführungen, einschließlich umgekehrt abgeschrägter Kanten an Tischplatten
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen (es gelten Einschränkungen)
    • NEU – jetzt auch auf Rollen erhältlich

    Spezifikation
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      Technische Spezifikation
      • Referenznummertryst-l-shape-sofas
      • ProduktfamilieConnection
      • ProduktgruppeTryst
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
      • Editionsnummer1
      • Höhe (mm)763
      • Breite (mm)2447
      • Tiefe (mm)1635
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
      • IFCClassificationMöbel
      • ETIM-CodeEG017960
      • ETIM-NameFurniture
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit