Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench
    Connection

    Cubbi Booths with 1200mm MFC work surface & bench

    Google-Übersetzung,

    Kubbi

    Das Cubbi-Sortiment ist eine Sammlung von Akustikkabinen, die für Momente entwickelt wurden, in denen persönlicher Raum erforderlich ist. Entwickelt, um diejenigen zu umhüllen, die konzentrierte Konzentrationsphasen oder einen Tag Soloarbeit benötigen. Cubbi-Akustikkabinen sind eine Reihe von freistehenden, schallabsorbierenden Gehäusen, die Sichtschutz und reduzierten Geräuschpegel bieten – die perfekte Flucht aus einer geschäftigen Umgebung. Erhältlich in zwei Varianten – mit & ohne Bänke. Personalisieren Sie es mit integrierten Stromversorgungsmodulen, vollständigem Kabelmanagement und einer großen Auswahl an Stoffoptionen, um die Anforderungen der Benutzer zu erfüllen.

    Design von Roger Webb Associates

    • Gepolsterter Hartholz-Hilfsrahmen, Stahl-Unterrahmen und CMHR-Schaum
    • Erhältlich mit Sitzbänken oder ohne für den Einsatz mit Arbeitsstuhl
    • Optional integrierte Leistungsmodule und USB-Ladepunkte
    • Erhältlich in einer Vielzahl von Stoffen (es gelten Einschränkungen)
    • Arbeitsfläche in Weiß oder Eiche erhältlich
    • Arbeitsschienen in Weiß oder Natura
    • Zertifizierungen: BS EN 1021-1: 2006, BS EN 1021-2: 2006
    Spezifikation
    • Product versions

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface 
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 1600 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 3200 mm x 2500 mm, height 1443 mm
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 1350 mm x 2500 mm, height 1443 mm
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 1300 mm, height 1443 mm
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 2700 mm x 2500 mm, height 1443 mm

      Weight

      • Cubbi Acoustic Booth with 1,200mm Work Surface
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 170 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 280 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 291 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface - 391 kg
      • Cubbi – Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench
        • Single acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 171 kg
        • Side-by-side double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 277 kg
        • Back-to-back double acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 273 kg
        • Quad acoustic booth with 1,200mm MFC work surface & bench - 464 kg

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercubbi-booths-with-1200mm-mfc-work-surface-and-bench
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeCubbi
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture