Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
    Connection

    Workwell Task Chair

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • WorkWell Arbeitsstuhl
      • WorkWell Arbeitsstuhl - OWT20
      • WorkWell Arbeitsstuhl - OWT17

    WorkWell ist ein innovatives Konzept, das für den modernen Arbeitsplatz entwickelt wurde, um Arbeitnehmer zu unterstützen und es ihnen zu ermöglichen, in jeder Arbeitsumgebung nach besten Kräften zu arbeiten. Das Wohlbefinden des Einzelnen, sowohl körperlich als auch geistig, ist heute mehr denn je eine treibende Kraft in der Bürogestaltung, wobei das WorkWell-Konzept gewerblicher Möbel dies als starken Innovationsfokus vollständig umfasst.

    Der WorkWell-Arbeitsstuhl ist eine Zusammenarbeit zwischen Ingenieuren, Designern und Umweltschützern, die zu einem komfortablen ergonomischen Arbeitsstuhl mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis geführt hat. Mit einer geringen Umweltbelastung und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt seines Designs ist es einfach zu verwenden, zu überholen und am Ende seiner Lebensdauer schließlich zu recyceln. Intuitive Anpassungen fördern die wohltuenden Vorteile dynamischer, frei fließender Bewegungen. Der WorkWell-Stuhl ist gut zum Arbeiten.

    • Ein synchronisierter automatischer Mechanismus, der eine extrem flüssige Bewegung ermöglicht, die dem Gewicht und dem Sitzstil des Benutzers entspricht
    • Ausgeglichene synchronisierte Bewegung
    • Selbsteinstellender 2-Hebel-Mechanismus mit 5 Rastpositionen
    • Kippsperre mit Anti-Shock-Funktion
    • 1D verstellbare PU-Armlehnen (OWT17)
    • Atmungsaktiver Netzrücken (erhältlich in Schwarz / Grau)
    • Gasliftsteuerung
    • Lordosenstütze
    • 600 mm Sitzschlitten
    • Erhöhter Sockel aus schwarzem Nylon mit schwarzen 60-mm-Rollen
    • Hergestellt in Großbritannien
    Spezifikation
    • Product versions

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm

      Weight

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 14.6 kg
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 13.6 kg


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerworkwell-task-chair
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeWorkwell Meeting Task Chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1135
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)13.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC012213
    • ETIM-NameOffice chair
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit