Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Muse Booth
Muse Booth
Muse Booth
    Connection

    Muse Booth

    Google-Übersetzung,
    • Muse – Metallrahmen
    • Muse – Holzsockel

    Die Muse-Reihe ist eine faszinierende Mischung aus einem auffälligen Sitz und einer privaten Kabine, die es dem Benutzer ermöglicht, den Ablenkungen eines offenen Raums zu entfliehen. Die geschlossene Sichtschutzkabine mit hoher Rückenlehne schafft einen abgeschiedenen Raum, indem sie die periphere Sicht reduziert und Ablenkungen durch externe Geräusche puffert. Ein perfekter Rückzugsort in öffentlichen Bereichen wie Großraumbüros, Flughafenlounges, Wartebereichen und Hotellobbys. Muse ist in einem Metall- oder massiven Eichenrahmen erhältlich.

    Entwurf durch Hilary Birkbeck

    • Sichtschutzkabinen-Sortiment mit Metall- oder Holzbasis erhältlich
    • Erhältlich in einer großen Auswahl an Stoffen, Vinylen und Ledern
    • Doppelpolsterung erhältlich
    • Metallrahmen in Chromoptik oder mattschwarz erhältlich
    • Gestell aus massiver Eiche mit 4 Beinen erhältlich, wahlweise in Schwarz oder Wenge gebeizt
    • Optionales Schreibtablar mit schwarzer oder weißer Arbeitsfläche erhältlich


    Spezifikation
    • Product versions

      • Muse 
        • Muse – Metal frame - 900 mm x 820 mm, height 1480 mm
        • Muse – Wood base - 900 mm x 820 mm, height 1460 mm

      Weight

      • Muse
        • Muse – Metal frame - 40 kg
        • Muse – Wood base - 36 kg


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermuse-booth
    • ProduktfamilieConnection
    • ProduktgruppeMuse
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1480
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)820
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)40
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürobox
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture