Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 1.5-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Google-Übersetzung,
    FloLogic-Systeme (1,5 Zoll) haben derzeit eine Lieferzeit von 1–2 Wochen. Es handelt sich um ein komplettes FloLogic-System inklusive Ventilantrieb, Netzteil, Notstromakku, Gateway- und Connect-Modulen für die App-basierte Bedienung und Benachrichtigungen. Das FloLogic-System (1,5 Zoll) wird in Ihre Wasserleitung am Gebäudeeingang eingebaut und nutzt eine exklusive Durchflussmesstechnologie, um praktisch jedes Leck in der Wasserversorgung zu erkennen – von winzigen Löchern bis hin zu großen Leckagen – und schaltet das Wasser bei Erkennung automatisch ab. Mit einem FloLogic-System reduzieren Sie das Risiko verheerender Wasserschäden erheblich. Das System erkennt einen ununterbrochenen Durchfluss, der den für die jeweilige Belegung des Gebäudes üblichen Wert überschreitet. Die integrierte Raumtemperaturüberwachung ermöglicht Benachrichtigungen und die automatische Abschaltung bei Frostgefahr. Die App-basierte Steuerung bietet Benachrichtigungen, Überwachung des Wassersystems, Einstellungsänderungen, Wasserabschaltung und weitere Modusänderungen von jedem Ort aus. Das Connect-Modul ermöglicht die grundlegende lokale Bedienung, während ein zusätzliches Remote-I/O-Modul die Integration mit anderen Systemen ermöglicht. Sicherheits- und Hausautomationssysteme, Bewässerungssysteme, Wasserenthärter, Umwälzpumpen und mehr – für eine präzise Überwachung Ihrer Wasserleitungen. Das FloLogic-System erkennt und stoppt Lecks in der Wasserversorgung kontinuierlich und automatisch. Die Echtzeit-Erkennung beginnt bereits bei 15 ml (1 Esslöffel) pro Minute. Viele Hausbesitzer erhalten durch die Installation eines FloLogic-Systems Rabatte auf ihre Hausratversicherung (fragen Sie Ihren Versicherer). Das durchflussmessende FloLogic-System erkennt Lecks in der Wasserversorgung unabhängig von ihrem Ort, z. B. in Rohren, Armaturen, Zuleitungen und Geräten wie Warmwasserbereitern, Waschmaschinen und Toiletten. Es erkennt und stoppt sowohl schädliche als auch wasserverschwendende Lecks, ohne Ihren normalen Wasserverbrauch zu beeinträchtigen. Das Gateway-Modul wird direkt an Ihren Router oder einen WLAN-Repeater (LAN-Anschluss) angeschlossen und kommuniziert drahtlos mit dem Connect-Modul über eine Thread-Technologie, um die Steuerung per App zu ermöglichen. Das Netzteil wird an eine Standard-Steckdose (230 V) angeschlossen und verfügt über eine Standard-Notstrombatterie für den unterbrechungsfreien Betrieb bei Stromausfällen. Dieses FloLogic-System mit App-Unterstützung (3,8 cm) besteht aus massiver Bronze und hat eine 5-jährige eingeschränkte Garantie. Inklusive Ventil-/Stellantriebsbaugruppe. mit NPT-Gewindeanschlüssen, Gateway-Modul mit USB-Stromversorgung und Ethernet-Kabel, Gateway-fähigem Verbindungsmodul, 7,6 m langem Kommunikationskabel, Netzteil und Backup-Batterie
    Spezifikation
    • Valve Assembly

      1½” System: Length: 12”, Height: 11”, Depth: 4.5”, Weight: 16.5 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      1½” Valve: Parker #139 (2.175 ID / 2.381 OD)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-1_5
    • ProduktfamiliePlumbing Equipment
    • ProduktgruppeLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010189
    • ETIM-NameWater detection switching
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • Klassifizierung22 11 19
    • Format2014TitelDomestic Water Piping Specialties
    • OmniClassNummer23-27 31 45 11
    • OmniClassTitelElectronic Actuated Preaction Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika