Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect
    FloLogic

    FloLogic 2-Inch Leak Detection and Auto Water Shutoff System with Gateway Connect

    Google-Übersetzung,
    Dies ist ein komplettes FloLogic-System inklusive Ventilantrieb, Netzteil, Notstromakku, Gateway- und Connect-Modulen für die App-basierte Bedienung und Benachrichtigungen. Das FloLogic 2-Zoll-System wird in Ihre Wasserleitung am Gebäudeeingang eingebaut und nutzt exklusive Durchflussmesstechnik, um praktisch jedes Leck in der Wasserversorgung zu erkennen – von winzigen Löchern bis hin zu großen Mengen – und schaltet das Wasser bei Erkennung automatisch ab. Mit einem FloLogic-System reduzieren Sie das Risiko verheerender Wasserschäden erheblich und können beruhigt sein. Das System erkennt einen kontinuierlichen Durchfluss, der den für die jeweilige Belegung des Gebäudes üblichen Wert überschreitet. Die integrierte Raumtemperaturüberwachung ermöglicht Benachrichtigungen und die automatische Abschaltung bei Frostgefahr. Die App-basierte Steuerung ermöglicht Benachrichtigungen, Überwachung des Sanitärsystems, Anpassung von Einstellungen, Wasserabschaltung und andere Modusänderungen von jedem beliebigen Ort aus. Das Connect-Modul ermöglicht den grundlegenden lokalen Betrieb, während ein Remote-I/O-Modul die Integration mit Sicherheits- und Hausautomationssystemen, Bewässerungsanlagen, Wasserenthärtern, Zirkulationspumpen und mehr für eine präzise Sanitärüberwachung ermöglicht. Das System ist so konzipiert, dass es Leckagen kontinuierlich erkennt und automatisch ab einer Durchflussmenge von 15 ml (1 Esslöffel) pro Minute stoppt. Die Installation eines FloLogic-Systems berechtigt viele zu Rabatten bei der Hausratversicherung (fragen Sie Ihren Versicherer). Das durchflussmessende FloLogic-System erkennt Leckagen in der Wasserversorgung unabhängig von ihrem Ort, z. B. in Rohren, Armaturen, Zuleitungen und Geräten wie Warmwasserbereitern, Waschmaschinen und Toiletten. Es erkennt und stoppt sowohl schädliche als auch wasserverschwendende Leckagen, ohne Ihren normalen Wasserverbrauch zu beeinträchtigen. Das Gateway-Modul wird direkt an den LAN-Anschluss Ihres Routers oder eines WLAN-Repeaters angeschlossen und kommuniziert drahtlos über Thread mit dem Connect-Modul, um die App-basierte Steuerung zu ermöglichen. Das Netzteil wird an eine Standard-110-V-Steckdose angeschlossen und verfügt über eine Standard-Notstrombatterie für den unterbrechungsfreien Betrieb bei Stromausfällen. Es handelt sich um ein FloLogic-App-fähiges 2"-System aus massiver Bronze mit 5 Jahren eingeschränkter Garantie. Im Lieferumfang enthalten sind: Ventil-/Stellantriebseinheit, Gateway-Modul mit USB-Stromversorgung und Ethernet-Kabel, Gateway-fähiges Verbindungsmodul, 7,6 m langes Kommunikationskabel, Netzteil und Notstrombatterie.
    Spezifikation
    • Valve Assembly:

      2” System: Length: 13”, Height: 12”, Depth: 4.5”, Weight: 25 lbs.

      Union O-Rings (EPDM)

      2” Valve: Parker #149 (2.80 ID / 3.006 OD)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerleak-detection-auto-water-shutoff-system-gateway-connect-2
    • ProduktfamiliePlumbing Equipment
    • ProduktgruppeLeak Detection & Water Shutoff Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • ETIM-CodeEC010189
    • ETIM-NameWater detection switching
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPlumbing
    • Klassifizierung22 11 19
    • Format2014TitelDomestic Water Piping Specialties
    • OmniClassNummer23-27 31 45 11
    • OmniClassTitelElectronic Actuated Preaction Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika