Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic Basin Mixer WMS
9000E Tronic Basin Mixer WMS
9000E Tronic Basin Mixer WMS

    9000E Tronic Basin Mixer WMS

    Google-Übersetzung,

    Der berührungslose Waschtischmischer 9000E Tronic ist LEED- und BREEAM-konform, spart Wasser und Energie und ist einfach und hygienisch zu bedienen. Er besteht aus bleifreiem Material, das in Kombination mit seiner Energieeffizienz LEED-Punkte in der Kategorie Materialien des LEED-Gebäudebewertungssystems erzielen kann.

    Die Wassertemperatur lässt sich einfach über einen Drehknopf an der Seite der Armatur einstellen. Der Drehknopf lässt sich arretieren, um ein Überhitzen des Wassers und damit Verbrühungen zu verhindern. Alternativ lässt er sich abnehmen, wenn die Armatur in Umgebungen eingesetzt werden soll, in denen eine voreingestellte Temperatur benötigt wird. Die Armatur verfügt außerdem über eine programmierbare Hygienespülung, die die Bildung von stehendem Wasser verhindert und so das Risiko von Bakterienwachstum in den Wasserleitungen reduziert.

    Für noch mehr Funktionalität lässt sich der Mischer mit unserem innovativen digitalen Cloud-Service Tronic WMS verbinden. So lassen sich die Mischer überwachen, analysieren und auswerten und erhalten wertvolle Informationen zur Optimierung von Betrieb und Nutzung.
    Lesen Sie mehr über die Vorteile vernetzter Mischpulte.

    Über die Sammlung
    Unsere berührungslosen Mischbatterien werden in Schweden entwickelt und zeichnen sich durch ein wasser- und energiesparendes Design aus. Darüber hinaus tragen sie zur Verbesserung der täglichen Hygiene und Sicherheit bei, da die Armatur berührungslos bedient werden kann. Die gesamte Technologie ist im Armaturenkörper integriert, sodass die Armatur so einfach zu installieren ist wie eine herkömmliche Waschtischarmatur.

    16416030 – Chrom, Batteriebetrieb, WMS, LEED/BREEAM-konform, RSK 8430651 NRF 4300096 LVI 6158104. 1641-6032 – Schwarz (PVD), Batteriebetrieb, WMS, LEED/BREEAM-konform, RSK 8430062 NRF 4300135. 16416033 – Gebürstetes Chrom (PVD), Batteriebetrieb, WMS, LEED/BREEAM-konform, RSK 8430063 NRF 4300128.


    Spezifikation
      • WMS-mixers with possibilities of wireless connection (subscription is required)
      • Adjustable hygiene flushing, intervals and rinsing time (to avoid stagnant water)
      • Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature for individual mixer or group of mixers (minimum, maximum and average values)
      • Battery monitoring
      • Built-in temperature measurements of mixed water temperature
      • Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature
      • Soft closing solenoid valve
      • Safe against vandalism, complete in metal
      • Eco (energy and water saving constant flow aerator)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding
      • Rinse time
      • Time limited shut-off (eg for cleaning)
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • Battery operation, can be converted to mains operation
      • IP class sensor, IP67
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Environmental friendly material, Lead free, Nickel Free

        Installation:
      • Note! Gateway and a subscription is required for WMS
      • Automatic sensor calibration
      • After adjusting to the desired temperature, knob can be replaced with a lid
      • Easy to change battery, without turning off the water supply
      • For mains operation requires installation of the adapter kit FMM S600147
      • Soft PEX® hoses with integrated non return valves and filters (stainless steel braided)
      • Hole diameter Ø33,5-37 mm

        Settings:
      • Adjustable max temperature
      • With Gateway and WMS:
        - Hygiene flushing with adjustable time and intervals
        - Initiate hot water rinsing
        - Programming of rinsing times, temperature alarm och temperature stops
        - Alert signal if exceeding the time limit for stagnant water (the latest flushing)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer164160
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit