Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower
9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    9000E Tronic Basin Mixer with self-closing handshower

    Google-Übersetzung,
    Eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer. Alle technischen Teile für eine einfache Wartung in den Mischerkörper integriert. Programmierbare Funktionen wie Hygienespülung, Spülzeiten und Reinigungsmodus. Chrom. RSK 8553494 NRF 4300062 LVI 6158045 VVS 704367004 FM Mattsson 9000E Tronic ist eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer in Schweden. Alle technischen Teile sind wartungsfreundlich in den Mischerkörper integriert. Die Temperatur wird einfach mit einem Hebel an der Seite der Armatur eingestellt. Der Hebel kann fixiert werden, um die Armatur vor Verbrühungen zu sichern oder alternativ den Hebel abnehmen, wenn Sie nur eine feste Temperatur benötigen. Außerdem gibt es eine programmierbare Funktion für die Hygienespülung, die verhindert, dass das Wasser zu lange steht und somit das Wachstum von Bakterien verhindert.
    Spezifikation
    • With temperature handle, battery operation (incl. battery). Vandal safe with metal cover. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 30 sec rinse time via sensor. 60 sec cleaning mode. IP Class 67 on sensor. Soft PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Lead Free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer16470000
    • ProduktfamilieElectronic mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)108
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit