Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Tronic Basin mixer WMS wallmounted 160 c/c with spout mounted above

Google-Übersetzung,
Eine neue Generation sensorgesteuerter Mischer. Perfekt für Krankenhäuser, Schulen und andere öffentliche Gebäude. Alle technischen Teile für eine einfache Wartung in den Mischerkörper integriert. Programmierbare Funktionen wie Hygienespülung, Spülzeiten und Reinigungsmodus. Mit WMS (Water Management System). Chrom. 160 c/z. Bleifrei. RSK 8430561 FMM 16502500 150 c/c RSK 8430562 NRF 4300077 VVS
Spezifikation
  • With WMS (Water Management System). With mixing valve (possible to get drinking water). Vandal safe, solid brass mixer. Battery operation (incl. Battery) possible to convert to mains operation. Energy and watersaving aerator 5l/min. Flush time-out to prevent flooding. 60 sec rinse time via sensor. Cleaning mode via magnetic plate. IP Class 67 on sensor.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer16501000
  • ProduktfamilieElectronic mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson Tronic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)147
  • Breite (mm)234
  • Tiefe (mm)150
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit