Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout
MEDICARE basinmixer with long spout

    MEDICARE basinmixer with long spout

    Google-Übersetzung,

    Krankenhaus-Waschtischmischer mit starkem Fokus auf Hygiene, Zugänglichkeit und Langlebigkeit. Chrom.

    Chrom, langer Auslauf, weiches PEX®. Art.nr: 3250-4010 RSK  8325274 NRF 4300091

    Chrom, langer Auslauf, CU-Rohre. Art.-Nr.: 3250-4110 RSK 8325275 NRF 4300092

    Die Produkte unserer FM Mattsson MEDICARE-Kollektion wurden entwickelt, um die spezifischen Bedürfnisse des Gesundheitssektors zu erfüllen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Orientierungsfähigkeit das tägliche Leben zu erleichtern. Das Einzigartige an den Waschtischmischern sind die sicheren und sinnvollen Lösungen im Produktdesign. Alles von der runden Form für eine einfachere Reinigung bis hin zu längeren Hebeln, klaren Farbmarkierungen und verlängerten Rohren. Auch der um 32 Grad abgewinkelte Strahlsammler erleichtert dem Anwender die Zugänglichkeit. MEDICARE ist die Serie, die sichere, langlebige und zugängliche Produkte in einem stilvollen und beliebten Design bietet. Krankenhaus-Waschtischmischer erfüllen die Anforderungen unserer Kunden.

    Spezifikation
      • EcoSafe® mixer
      • Cold Start
      • Ceramic cartridge with soft closing function
      • Lever: 179 mm
      • Adjustable flow control and temperature limiter
      • Aerator without air admixture, constant flow 6 l/min at 200–600 kPa, angled 32°
      • Connection pipes, chromed CU Ø10 mm
      • Extra long spout reduces risk of water jet spraying onto the basin’s waste. Spout projection 124 mm
      • Hygienic design, lever and mixer body without dividing lines
      • Lead Free material
      • Acoustic group 1 (ISO 3822)
      • Hole diameter Ø28-37 mm

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32504
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMediCare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit