Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    Google-Übersetzung,

    Krankenhaus-Waschtischmischer mit starkem Fokus auf Hygiene, Zugänglichkeit und Langlebigkeit. Chrom.

    Chrom, Soft PEX®. Art.nr: 3257-0010 RSK  8325276 NRF 4300093

    Die Produkte unserer FM Mattsson MEDICARE-Kollektion wurden entwickelt, um die spezifischen Bedürfnisse des Gesundheitssektors zu erfüllen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Orientierungsfähigkeit das tägliche Leben zu erleichtern. Das Einzigartige an den Waschtischmischern sind die sicheren und sinnvollen Lösungen im Produktdesign. Alles von der runden Form für eine einfachere Reinigung bis hin zu längeren Hebeln, klaren Farbmarkierungen und verlängerten Rohren. Auch der um 32 Grad abgewinkelte Strahlsammler erleichtert dem Anwender die Zugänglichkeit. MEDICARE ist die Serie, die sichere, langlebige und zugängliche Produkte in einem stilvollen und beliebten Design bietet. Krankenhaus-Waschtischmischer erfüllen die Anforderungen unserer Kunden.

    Spezifikation
    • • With self closing handshower

      • Round shapes, no dividing lines

      • Soft closing and cold start

      • Lead-free

      • Clear color marking

      • Extended spout

      • Aerator without air admixture

      • Aerator angled 32°

      • Available with both SoftPEX® pipes with protective plastic cover and Cu-pipes

       

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer32570
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeMediCare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)85
    • Breite (mm)265
    • Tiefe (mm)595
    Verwandt
    • HauptmaterialChrom
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)17
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit