Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Kimberley ist Teil unseres modernen Badarmaturen-Sortiments in verchromter Ausführung, die Ihr Badezimmer unabhängig vom gewählten Stil mit Sicherheit aufhellen wird. Ein hübsch glänzendes Accessoire für Ihr Waschbecken im geschmackvollen Design, das auf den ersten Blick beeindruckt. Dieser Wasserhahn ist an Deck montiert, mit separaten Griffen für heißes und kaltes Wasser und einem eingebauten Wassermischer und benötigt drei Löcher für die Installation. Es besteht aus hochwertigen Materialien: Körper, Ausguss und Griff sind aus Messing für eine verbesserte Funktionalität, die ein Leben lang hält. Es wird komplett mit Montagezubehör und Installationsanweisungen geliefert.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS285DSW
    Type: Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Hot and Cold Water: Yes
    Installation Method: Deck Mount
    Flow Rate: 1.5 GPM
    Material: Brass
    Valve Type: Ceramic
    Maximum Pressure: 60 PSI
    Handle/Lever Placement: wide-spread
    Number of Handles: 2
    Handle Material: Brass
    Batteries Required?: No
    Product Dimensions: 14 x 11.1 x 3.1 inches.

    Keywords: faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bathroom tap, Basin Mixer, sink mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummersink-faucet_fs285dsw
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeFaucets
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures