Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower
9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    9000E II Safety Mixer for Bath/Shower

    Google-Übersetzung,
    Temperatur- und druckausgeglichener Wannen-/Brause-Thermostat mit im Schwenkauslauf integriertem Umsteller und Sicherheitsstopp bei 38°. EcoSafe Mixer mit Auslass nach unten. Ein/Aus-Ventil aus Keramik. Einstellbarer Temperaturbegrenzer. 150 c/z. Chrom. RSK 8343254 NRF 4301819 LVI 6360670 VVS 722829204
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. With shower connection 1/2" down. Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. Swivel spout with build-in diverter. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82002500
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)66
    • Breite (mm)303
    • Tiefe (mm)194
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit