Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Safety Mixer for Bath
9000E II Safety Mixer for Bath

    9000E II Safety Mixer for Bath

    Google-Übersetzung,
    9000E II Sicherheitsbatterie für Wanne mit schwenkbarem Auslauf und integrierter Umstellung. Druckausgeglichener Thermostatmischer mit keramisch abgedichtetem Oberteil. Chrom. VVS 722829234 Sicherheitsbatterie für Wanne in neuem Design. Die stilvolle Form des Mischers ergänzt die einzigartigen Funktionen und den umweltfreundlichen Aspekt, die die 9000E-Serie auszeichnen. Eine ausgeklügelte Technik spart Wasser und Energie, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Zentrierter Auslauf.
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. Pressure balanced thermostatic mixer. Swivel spout with built-in diverter. With ceramic sealed headwork. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82008500
    • ProduktfamilieBath and Shower Mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit