Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve
9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    9000E II Safety mixer for shower, with Presto valve

    Google-Übersetzung,
    Temperatur- und druckausgeglichener Brausethermostat. EcoSafe Mixer mit Auslass nach oben. Einstellbarer Temperaturbegrenzer, voreingestellt auf max. 38°C. Mit Presto-Ventil zur automatischen Abschaltung, voreingestellt auf 30 Sek. Chrom. 160 c/z. RSK 8202721 82134600 150 c/c
    Spezifikation
    • EcoSafe® mixer. With Presto-valve for automatic shut-off . Rinsing time preset to 30 sec. With shower connection 1/2" up . Temperature- and Pressure controlled regulating unit. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-standard EN1717.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer82131600
    • ProduktfamilieShower mixers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit