Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Siljan Basin mixer with dish washer valve and hand shower

Google-Übersetzung,
Waschtischmischer mit festem oder schwenkbarem Auslauf 120°, selbstschließender Handbrause und Spülmaschinenventil. Ecosafe Mischer mit Kaltstart- und Softclosing-Funktion. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Chrom. RSK 8235553 NRF 4300053 LVI 6158059 Weiche, geschwungene Linien und hochglänzende Oberflächen. Wir haben klares Design, Einfachheit und Funktion betont, im Einklang mit unserer Vision, uns um Mensch und Umwelt zu kümmern. Ein starker Fokus wurde auf das Design gelegt, und bestimmte Formen werden konsequent verwendet, um einen koordinierten Look zu schaffen. Groß oder klein? Unser FM Mattsson Siljan hat Produkte für alle, unabhängig von ihrem Geschmack oder der Größe ihres Zuhauses. Der neue Waschtischmischer Siljan Mini ist ein kompaktes Produkt, das es in sich hat. Speziell für kleine Häuser, kleine Badezimmer oder kleine Hände entwickelt. Es ist deine Entscheidung. Natürlich erhalten Sie die gleiche hohe Qualität, nur in einer kleineren Größe.
Spezifikation
  • EcoSafe® mixer. With self-closing hand shower, wall bracket and hose. Cold start. Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco Flow (energy and water saving aerator). With dish washer valve, switchable between cold and hot water. Pre-set on cold water. Swivel spout 120° or fixed. Hole diameter Ø34-37 mm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer83580000
  • ProduktfamilieBasin Mixers
  • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialZink
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)2.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
  • Klassifizierung41 14 33
  • Format2014TitelMixers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit