Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
9000XE Shower kit
    Archiviert

    9000XE Shower kit

    9000XE shower kits are a series of shower mixers and shower sets in chrome or brushed chrome suitable for all types of showers and bathrooms.
    These mixers have carefully balanced pressure and temperature regulation, low weight, and noise absorbing as well as energy-saving functions. The shower sets come with adjustable wall brackets, metal shower hoses and functions that ensure comfortable water pressure without wasting water.
    All the mixers have double check valves for added safety and can be supplemented with a tub spout.

    9000XE shower kit is our complete shower kit with a mixer and shower set in chrome or brushed chrome. The mixer, combined with the large nozzle, delivers a pleasant shower experience with good pressure and an ample jet range without wasting water. The shower kit is easy to install in all types of bathrooms. The product can be supplemented with a tub spout.

    Chrome. 160 c/c. Flow 7,5 l/min. Art.no: 8682-0000. RSK: 8283228. 

    Brushed chrome. 160 c/c. Flow 7,5 l/min. Art.no: 8682-0003. RSK: 8283230.

    Spezifikation
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868200XX
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit