Bei den Duschsets 9000XE handelt es sich um eine Serie von Duscharmaturen und Duschsets in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet sind.
Diese Mischer verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht und geräuschdämmende sowie energiesparende Funktionen. Die Duschsets sind mit verstellbaren Wandhalterungen, Duschschläuchen aus Metall und Funktionen ausgestattet, die für einen angenehmen Wasserdruck sorgen, ohne Wasser zu verschwenden.
Alle Mischer verfügen für zusätzliche Sicherheit über doppelte Rückschlagventile und können mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.
Das Duschset 9000XE ist unser komplettes Duschset mit einer Armatur und einem Duschset in Chrom oder gebürstetem Chrom. Die Armatur sorgt in Kombination mit der großen Düse für ein angenehmes Duscherlebnis mit gutem Druck und großer Strahlweite ohne Wasserverschwendung. Das Duschset lässt sich einfach in allen Badezimmertypen installieren. Das Produkt kann mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.
Dieses Produkt ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Durchflussanforderungen erfüllt, die für bestimmte neue Gebäude und Umbauten gelten:
Chrom. LEED- und BREEAM-angepasst. 40 c/c. Durchfluss: 6 l/min. Art.-Nr.: 8686-1000. RSK: 8283263.
Gebürstetes Chrom. LEED- und BREEAM-angepasst. 40 c/c. Durchfluss: 6 l/min. Art.-Nr.: 8686-1003. RSK: 8283264.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |