Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Agorafocus Mit Fuß - Zentraler Kamin am Boden
Agorafocus Mit Fuß - Zentraler Kamin am Boden

    Agorafocus Mit Fuß - Zentraler Kamin am Boden

    Im antiken Griechenland war eine Agora ein öffentlicher Versammlungsort – ein zentraler Treffpunkt, an dem Menschen zusammenkamen. Ein passender Name also für diese Feuerstelle mit Panoramablick auf die Flammen.

    Der Agorafocus Holz ist Ecodesign-zertifiziert und bietet hervorragende Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit. Dieses kompakte Modell fügt sich mühelos in jede Art von Innenraum ein – ob von der Decke abgehängt, bodenstehend oder an der Wand befestigt.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Auch als freistehende Variante erhältlich
      • Gewicht des Rohrs : 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragorafocus-on-base-central-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)680
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien