Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emifocus - Wandkamin
Emifocus - Wandkamin

    Emifocus - Wandkamin

    Kugelförmig und hängend steht der Bathyscafocus in der Kontinuität der organischen Formen, die einige Jahre zuvor mit der wandmontierten Version des Emifocus entwickelt wurden.

    Spezifikation
      • Holzkamin für innen oder außen
      • Farbe: matt schwarz
      • Auch als Ecodesign‑Glas‑Holzvariante erhältlich (mit vertikalem oder rückseitigem Anschluss)
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit