Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergofocus Gas - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Gas - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Gas - Zentraler Hängekamin

    Ergofocus Gas - Zentraler Hängekamin

    Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.

    2024 Gasbefeuerung
    Der Ergofocus ist jetzt auch für die Gasbefeuerung erhältlich und seine Flammen lassen sich über eine Fernbedienung steuern: sofortige Zündung, Einstellung der Flammenintensität und der Wärme, Programmierung für eine kontrollierte, konstante und angenehme Wärme. Gleich nach seiner Markteinführung wurde er mit dem German Design Award in Gold ausgezeichnet.

    Spezifikation
      • Hängender Gaskamin
      • 100° drehbare Feuerstelle
      • Lackierung: Mattschwarz, Weiß
      • Auch erhältlich als Holzkamin für Innen- oder Außenbereich, verglaste Holzversion nach Ecodesign, elektrisch, Bioethanol und wandmontierter Holzkamin
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerergofocus-gaz
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit