Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meijifocus - Base-mounted central fireplace
Meijifocus - Base-mounted central fireplace

    Meijifocus - Base-mounted central fireplace

    4.0 von 5 Sternen4.0(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit der Meijifocus setzt Focus den Dialog mit Japan fort, der sich bereits in den Modellen Emifocus, Paxfocus und Edofocus widerspiegelt. Ihr Name ist eine Hommage an Kaiser Meiji und die gleichnamige Ära (1868–1912), die von tiefgreifender Modernisierung und Öffnung zur Welt geprägt war.

    Die vollständig glasierte und mit Gas betriebene Meijifocus bietet einen 360-Grad-Blick auf die Flammen, die zwischen realistisch wirkenden Keramikholzscheiten tanzen.

    Spezifikation
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeijifocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1275
    • Breite (mm)1150
    • Tiefe (mm)1150
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit