Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Antefocus - Design-Hängekamin
Antefocus - Design-Hängekamin

    Antefocus - Design-Hängekamin

    Das Modell Antéfocus ist Dominique Imberts erste Kreation, die er in 1967 zum persönlichen Gebrauch entworfen hat.
    Während des strengen Winters 1967 schmiedete Dominique Imbert seinen ersten Kamin in der Ruine, die er Stein für Stein restaurierte, aus hier und da gesammelten Metallstücken: Der Antéfocus war geboren. Wie sein Name andeutet, geht er dem Beginn der Focus-Kollektion voraus.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Oberfläche aus gewachstem Rohstahl mit sichtbaren Schweißnähten
      • Zentral oder wandmontiert
      • Gewicht des Rohrs : 27kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerantefocus-suspended-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)1900
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)125
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien