Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin

    Bathyscafocus - Zentraler Hängekamin

    Kugelförmig und hängend steht der Bathyscafocus in der Kontinuität der organischen Formen, die einige Jahre zuvor mit der wandmontierten Version des Emifocus entwickelt wurden.

    Spezifikation
      • Innen‑ oder Außenkamin mit Holzfeuerung
      • Drehbarer Feuerraum
      • Farbe: matt schwarz oder weiß
      • Auch als freistehender Gas‑Kamin oder als Ecodesign Glas‑Holz erhältlich
      • Gewicht des Rohrs : 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbathyscafocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit