Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergofocus - Zentraler Hängekamin
Ergofocus - Zentraler Hängekamin
Ergofocus - Zentraler Hängekamin
Ergofocus - Zentraler Hängekamin
Ergofocus - Zentraler Hängekamin

    Ergofocus - Zentraler Hängekamin

    Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.

    1983 Das Original 
    Dank seiner klaren, ergonomischen Form und seiner übersichtlichen Größe ist der Ergofocus eines der am einfachsten in den Raum zu integrierenden Hänge- und Schwenkmodelle.

    Spezifikation
      • Hängender Kamin mit Holzfeuerung
      • Für Innen- oder Außenbereich
      • 360° drehbare Feuerstelle
      • Lackierung: Mattschwarz, Weiß oder Rost (Outdoor)
      • Auch erhältlich als verglaste Holzversion nach Ecodesign, sowie mit Gas, Strom, Bioethanol oder wandmontiertem Holzfeuer
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerergofocus-bois
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit