Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergofocus Holographik® - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Holographik® - Zentraler Hängekamin
Ergofocus Holographik® - Zentraler Hängekamin

    Ergofocus Holographik® - Zentraler Hängekamin

    Das zeitlose Design des Ergofocus aus dem Jahr 1983 brachte ihm eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Stockholm ein. Heute, 40 Jahre später, gibt es ihn in 4 verschiedenen Energiearten, um allen Bedürfnissen und jeder Umgebung gerecht zu werden.

    2023 Holographik: Sanfte Wärme 
    Focus bietet ein völlig neues Erlebnis für die Sinne. Die holografische Version mit virtuellen Flammen, knisterndem Feuer und einem echten Heizkanal ist die ideale Lösung für behagliche Wärme ohne einen Anschluss nach draußen. Lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich.

    Spezifikation
      • Hängender Elektrokamin mit holographischem Bildschirm
      • 80° drehbare Feuerstelle
      • Optionale beheizte Abzugsrohr
      • Lackierung: Mattschwarz, Weiß
      • Auch erhältlich als Holzkamin für Innen- oder Außenbereich, verglaste Holzversion nach Ecodesign, Gas, Bioethanol und wandmontierter Holzkamin
      • Poids conduit: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerergofocus-holographik
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)690
    • Breite (mm)950
    • Tiefe (mm)950
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit