Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Domofocus - Zentraler Hängekamin
Domofocus - Zentraler Hängekamin
Domofocus - Zentraler Hängekamin
Domofocus - Zentraler Hängekamin
Domofocus - Zentraler Hängekamin

    Domofocus - Zentraler Hängekamin

    4.1 von 5 Sternen4.1(18 Bewertungen)

    In der Tradition des Gyrofocus bietet der Domofocus eine großzügigere Interpretation. Mit seinem kompakteren Format lässt er sich leichter integrieren als sein Vorgänger.

    Spezifikation
      • Innen- oder Außenschornstein mit Holzfeuerung
      • 360° drehbarer Kamin
      • Farbe: matt schwarz, weiß oder rost (außen)
      • Erhältlich in Ecodesign Glas-Holz oder Bioethanol-Versionen
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdomofocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)117
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit